Эргономичный и удобный в применении лазерный пирометр для измерения температур до 850°C.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Длина | 175 mm |
| Ширина | 110 mm |
| Высота | 45 mm |
| Мин. измеряемая температура | -50 °C |
| Макс. измеряемая температура | 850 °C |
| Оптика | D.S:30:1 |
| Излучательная способность | Регулируется от 0,10 до 1,00 |
| Вес | 0,23 kg |