NTN предлагает 2 типа самоцентрирующихся съёмников. Гамма гидравлических съёмников состоит из мощных инструментов для безопасного и эффективного монтажа и демонтажа.
При использовании комплектов дополнительного оборудования AS-SCHP, гидравлические самоцентрирующиеся съёмники способны демонтировать кольца и подшипники в сборе.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Вес | 19,5 kg |
| Производительность при извлечении с захватом снаружи | 12000 kg |
| Производительность при извлечении с захватом изнутри | 8000 kg |
| Радиус действия при осевом перемещении | 270 mm |
| Радиус действия при извлечении с захватом снаружи | 260 mm |
| Радиус действия при извлечении с захватом изнутри | 130 mm |
| Мин. зазор при осевом перемещении | 44 mm |
| Макс. зазор при осевом перемещении | 280 mm |
| Мин. раздвижение при извлечении с захватом снаружи | 85 mm |
| Макс. раздвижение при извлечении с захватом снаружи | 300 mm |
| Мин. раздвижение при извлечении с захватом изнутри | 110 mm |
| Макс. раздвижение при извлечении с захватом изнутри | 210 mm |