NTN предлагает гамму инновационных индукционных нагревателей SmartTEMP, которые обеспечивают уникальный процесс управления нагревом, подходящий для любых деталей, даже таких чувствительных, как шестерни и специальные подшипники. Эффективный и легкий в использовании индукционный нагреватель SmartTEMP способен нагревать подшипники или любые соизмеримые с ними по весу детали. Данное устройство разработано для профессионального использования и подходит для применения как в ремонтных мастерских, так и на производстве:
- Умный: 4 специальных режима нагрева: Температура (один датчик), Линейный нагрев, Температура (два датчика),
- Высокоэффективный: снижение времени нагрева на 30% по сравнению со стандартными устройствами и значительное снижение потребляемой электроэнергии Нагрев по времени; разработаны для различных деталей и применений,
- Легкий в использовании: сенсорный экран в реальном времени информирует пользователя; возможность сохранения данных о нагреве.
Выберите Ваш индукционный нагреватель SmartTEMP в зависимости от веса, размеров и чувствительности нагреваемых изделий, а также доступных мощности и напряжения.
Documentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Длина | 850 mm |
| Ширина | 410 mm |
| Высота | 1050 mm |
| Мин. диаметр отверстия подшипника | 30 mm |
| Макс. наружный диаметр подшипника | 1000 mm |
| Макс. потребляемая мощность | 12,8 kVA |
| Макс. напряжение | 400 V |
| Макс. сила тока | 32 A |
| Частота | 60 Hz |
| Настройка максимальной температуры | 240 °C |
| Поддержание температуры по завершении цикла | Oui/Yes |
| Размагничивание | Да |
| Макс. масса детали | 400 kg |
| Макс. ширина | 320 mm |
| Вес | 157 kg |