Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.
Documentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Длина | 350 mm |
| Ширина | 60 mm |
| Высота | 60 mm |
| Мин. диаметр отверстия подшипника | 85 mm |
| Совместимый нагреватель | SMARTTEMP L |
| Вес | 10 kg |