Хомуты

TOOL ST/M EXTENSION YOKE 120 - SNR

Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.

Documentation

Product information

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина120 mm
Ширина50 mm
Высота62 mm
Мин. диаметр отверстия подшипника120 mm
Совместимый нагревательSMARTTEMP M
Вес5,2 kg