Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
---|---|
Длина | 200 mm |
Ширина | 25 mm |
Высота | 24 mm |
Мин. диаметр отверстия подшипника | 35 mm |
Совместимый нагреватель | SMARTTEMP S |
Вес | 0,9 kg |