• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Хомуты

TOOL ST/XL YOKE 100 - SNR

TOOL ST/XL YOKE 100

Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.

Documentation

Product information

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина490 mm
Ширина70 mm
Высота70 mm
Мин. диаметр отверстия подшипника100 mm
Совместимый нагревательSMARTTEMP XL
Вес19 kg