• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Хомуты

TOOL ST/XXL YOKE 145 - SNR

TOOL ST/XXL YOKE 145

Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.

Documentation

Product information

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Длина750 mm
Ширина100 mm
Высота100 mm
Мин. диаметр отверстия подшипника145 mm
Совместимый нагревательSMARTTEMP XXL
Вес54 kg