Сердечники являются основными комплектующими индукционных нагревателей. В дополнение к стандартным сердечникам, идущим в комплекте с каждым нагревателем, в разных сочетаниях доступны и другие версии сердечников. Расширенный набор сердечников также доступен для разных моделей SmartTEMP. Сердечники для SmartTEMP XXL и XXXL могут перемещаться с помощью подъемного устройства.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
|---|---|
| Длина | 750 mm |
| Ширина | 50 mm |
| Высота | 48 mm |
| Мин. диаметр отверстия подшипника | 70 mm |
| Совместимый нагреватель | SMARTTEMP XXL |
| Вес | 14 kg |