Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Оцинкованный корпусной подшипник , сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, система уплотнений L4
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 34 mm C - Ширина наружного кольца 17 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 4,3 mm d - Диаметр вала 22,225 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 52 mm G - Размер установочного винта 1/4-28UNF m - Расстояние до установочного винта 5,5 mm r - Радиус внутреннего кольца 0.6 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 14,3 mm f0 - Коэффициент 14 SW - Размер ключа 3,175 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 14 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 7,88 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,21 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 3,7 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,582 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,418 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,697 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,348 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,398 Hz