Подшипники для узлов

UC206G2L4 - SNR

UC206G2L4

Оцинкованный корпусной подшипник , сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, система уплотнений L4

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
C - Ширина наружного кольца19 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки5 mm
d - Диаметр вала30 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца62 mm
G - Размер установочного винтаM6x1
m - Расстояние до установочного винта5,5 mm
r - Радиус внутреннего кольца0.6
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15,9 mm
f0 - Коэффициент13.7
SW - Размер ключа3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,32 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,568 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,432 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,622 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,311 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,396 Hz