Подшипники для узлов

UC208G2T20 - SNR

UC208G2T20

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
C - Ширина наружного кольца21 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки6,3 mm
d - Диаметр вала40 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца80 mm
G - Размер установочного винтаM8x1
m - Расстояние до установочного винта8 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.1
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
f0 - Коэффициент13.7
SW - Размер ключа4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,64 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,547 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,452 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,513 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,256 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,394 Hz