Оцинкованный корпусной подшипник , сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, система уплотнений L4
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 49,2 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 22 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 6,8 mm |
| d - Диаметр вала | 44,45 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 85 mm |
| G - Размер установочного винта | 5/16-24UNF |
| m - Расстояние до установочного винта | 8 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 1.1 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
| f0 - Коэффициент | 14 |
| SW - Размер ключа | 3,969 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 31,85 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 20,8 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 0,7 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,621 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5,379 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,923 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,461 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,402 Hz |