Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Подшипники для узлов

UC210G2 - SNR

UC210G2

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца51,6 mm
C - Ширина наружного кольца23 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки6,5 mm
d - Диаметр вала50 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца90 mm
G - Размер установочного винтаM10x1,25
m - Расстояние до установочного винта9 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.1
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
f0 - Коэффициент14.4
SW - Размер ключа5 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,8 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов22 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,093 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)5,907 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,33 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,665 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,409 Hz