Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 51,6 mm C - Ширина наружного кольца 23 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 6,5 mm d - Диаметр вала 50 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 90 mm G - Размер установочного винта M10x1,25 m - Расстояние до установочного винта 9 mm r - Радиус внутреннего кольца 1.1 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 19 mm f0 - Коэффициент 14.4 SW - Размер ключа 5 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 35,1 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 23,2 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,8 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 22 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,093 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,907 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,33 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,665 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,409 Hz