Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Подшипники для узлов
UC212-38G2T04 - SNR
Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
B - Ширина внутреннего кольца
65,1 mm
C - Ширина наружного кольца
27 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки
8,2 mm
d - Диаметр вала
60,325 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца
110 mm
G - Размер установочного винта
3/8-24UNF
m - Расстояние до установочного винта
10,5 mm
r - Радиус внутреннего кольца
1.1
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника
25,4 mm
f0 - Коэффициент
14.2
SW - Размер ключа
4,763 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
52,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
32,8 kN
Рабочая температура мин.
-40 °C
Рабочая температура макс.
100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес
1,53 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов
16,8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)