Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 65,1 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 28 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 8 mm |
| d - Диаметр вала | 63,5 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 120 mm |
| G - Размер установочного винта | 3/8-24UNF |
| m - Расстояние до установочного винта | 12 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 1.5 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 25,4 mm |
| f0 - Коэффициент | 14.4 |
| SW - Размер ключа | 4,763 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 57,2 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 40 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 1,94 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 4,099 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 5,901 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 5,369 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,685 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,41 Hz |