Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 65,1 mm C - Ширина наружного кольца 28 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 8 mm d - Диаметр вала 65 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 120 mm G - Размер установочного винта M12x1,25 m - Расстояние до установочного винта 12 mm r - Радиус внутреннего кольца 1.5 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 25,4 mm f0 - Коэффициент 14.4 SW - Размер ключа 6 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 57,2 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 40 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 1,86 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 33 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,099 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,901 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,369 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,685 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,41 Hz