Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 82,6 mm C - Ширина наружного кольца 33 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 10,3 mm d - Диаметр вала 80,963 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 140 mm G - Размер установочного винта 7/16-20UNF m - Расстояние до установочного винта 14 mm r - Радиус внутреннего кольца 2 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 33,3 mm f0 - Коэффициент 14.7 SW - Размер ключа 5,556 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 72,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 54,2 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 2,79 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 27,1 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,134 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 5,866 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,601 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,801 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,413 Hz