Подшипники для узлов

UC305-14G2T04 - SNR

UC305-14G2T04

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца38 mm
C - Ширина наружного кольца21 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки6,2 mm
d - Диаметр вала22,225 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца62 mm
G - Размер установочного винта1/4-28UNF
m - Расстояние до установочного винта6 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.5
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15 mm
f0 - Коэффициент12.3
SW - Размер ключа3,175 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность22,36 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,5 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,35 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)2,574 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,426 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,515 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,757 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,368 Hz