Подшипники для узлов

UC306-19G2 - SNR

UC306-19G2

Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем

Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
B - Ширина внутреннего кольца43 mm
C - Ширина наружного кольца24 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки6,5 mm
d - Диаметр вала30,163 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца72 mm
G - Размер установочного винта1/4-28UNF
m - Расстояние до установочного винта6 mm
r - Радиус внутреннего кольца1.5
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника17 mm
f0 - Коэффициент13
SW - Размер ключа3,175 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность27 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность15,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,56 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)3,054 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)4,946 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)3,99 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)1,995 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,382 Hz