Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 48 mm C - Ширина наружного кольца 25 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 7,2 mm d - Диаметр вала 36,513 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 80 mm G - Размер установочного винта 5/16-24UNF m - Расстояние до установочного винта 8 mm r - Радиус внутреннего кольца 2 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 19 mm f0 - Коэффициент 12.8 SW - Размер ключа 3,969 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 33,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 19,2 kN Рабочая температура мин. -20 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 0,7 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 8 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 2,63 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,37 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 3,776 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 1,888 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,376 Hz