Сферический наружный диаметр, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти
Добавить этот товар в корзинуЗагрузки
Документы отсутствуют
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
B - Ширина внутреннего кольца | 48 mm |
C - Ширина наружного кольца | 25 mm |
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 7,2 mm |
d - Диаметр вала | 35 mm |
D - Наружный диаметр наружного кольца | 80 mm |
G - Размер установочного винта | M8x1 |
m - Расстояние до установочного винта | 8 mm |
r - Радиус внутреннего кольца | 2 |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
f0 - Коэффициент | 12.8 |
SW - Размер ключа | 4 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 33,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 19,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,71 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 N-m |
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | |
---|---|
BPFO - Собственная частота наружного кольца (60 об/мин) | 2,63 Hz |
BPFI - Собственная частота внутреннего кольца (60 об/мин) | 4,37 Hz |
FTF - Собственная частота сепаратора (60 об/мин) | 0,376 Hz |
BSF - Собственная частота беговых дорожек (60 об/мин) | 3,776 Hz |