Сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется установочным винтом, трехкромочное уплотнение
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| B - Ширина внутреннего кольца | 96 mm |
| C - Ширина наружного кольца | 48 mm |
| C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки | 16,5 mm |
| d - Диаметр вала | 90 mm |
| D - Наружный диаметр наружного кольца | 190 mm |
| G - Размер установочного винта | M16x1,5 |
| m - Расстояние до установочного винта | 16 mm |
| r - Радиус внутреннего кольца | 3.5 |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 40 mm |
| f0 - Коэффициент | 13.2 |
| SW - Размер ключа | 8 mm |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 143 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 108 kN |
| Рабочая температура мин. | -20 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | | Вес | 7,87 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 64 N-m |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 3,093 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 4,907 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,183 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,091 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,387 Hz |