Сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
B - Ширина внутреннего кольца
108 mm
C - Ширина наружного кольца
54 mm
C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки
19 mm
d - Диаметр вала
101,6 mm
D - Наружный диаметр наружного кольца
215 mm
G - Размер установочного винта
5/8-18UNF
m - Расстояние до установочного винта
18 mm
r - Радиус внутреннего кольца
3.5
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника
42 mm
f0 - Коэффициент
13.2
SW - Размер ключа
7,937 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
171,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
140 kN
Рабочая температура мин.
-40 °C
Рабочая температура макс.
100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес
11 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов
54,5 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)