Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферический наружный диаметр со стопорным штифтом, фиксируется установочным винтом, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Корпусные подшипники поставляются с различными стопорными элементами для удобства монтажа
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR B - Ширина внутреннего кольца 108 mm C - Ширина наружного кольца 54 mm C1 - Расстояние от центра наружного кольца до центра зоны подачи смазки 19 mm d - Диаметр вала 100 mm D - Наружный диаметр наружного кольца 215 mm G - Размер установочного винта M18x1,5 m - Расстояние до установочного винта 18 mm r - Радиус внутреннего кольца 3.5 S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника 42 mm f0 - Коэффициент 13.2 SW - Размер ключа 9 mm
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 171,6 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 140 kN Рабочая температура мин. -40 °C Рабочая температура макс. 100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ Вес 11,2 kg Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов 75 N-m
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 3,073 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 4,927 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,082 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,041 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,384 Hz