• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCC328 - SNR

UCC328

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Ширина корпуса100 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски4,5 mm
B - Ширина внутреннего кольца145 mm
d - Диаметр вала140 mm
G - Пресс-масленкаM10x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса360 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника59 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность275 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность272 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес50,8 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов120 N-m