UCF208 - SNR

UCF208

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса36 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца15 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности51,2 mm
B - Ширина внутреннего кольца49,2 mm
d - Диаметр вала40 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника21 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
J - Расстояние между монтажными отверстиями102 mm
L - Ширина/диаметр корпуса130 mm
N - Размер монтажного отверстия16 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность29,6 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность18,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,89 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов11,5 N-m