• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCF214D1 - NTN

UCF214D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • F214D1
  • UC214D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса54 mm
Total height (A0)75,4 mm
Flange thickness (A1)22 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)31 mm
Insert IR width (B)74,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)70
Distance of attachment bolt holes (J)152 mm
Overall length (L)193 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)30,2 mm
OTHER FEATURES
Вес6,3 kg