Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Марка | NTN |
А - Высота корпуса | 52 mm |
Total height (A0) | 71 mm |
Flange thickness (A1) | 20 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 30 mm |
Insert IR width (B) | 66 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 55 |
Distance of attachment bolt holes (J) | 140 mm |
Overall length (L) | 185 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 23 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 25 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Вес | 5,3 kg |