• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCF317D1 - NTN

UCF317D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса74 mm
Total height (A0)100 mm
Flange thickness (A1)27 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)44 mm
Insert IR width (B)96 mm
Bore dia. (shaft diameter)85
Distance of attachment bolt holes (J)204 mm
Overall length (L)260 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)31 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)40 mm
OTHER FEATURES
Вес15 kg