• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCF319D1 - NTN

UCF319D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса94 mm
Total height (A0)121 mm
Flange thickness (A1)30 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)59 mm
Insert IR width (B)103 mm
Bore dia. (shaft diameter)95
Distance of attachment bolt holes (J)228 mm
Overall length (L)290 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)35 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)41 mm
OTHER FEATURES
Вес22 kg