• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCF324D1 - NTN

UCF324D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса110 mm
Total height (A0)140 mm
Flange thickness (A1)40 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)65 mm
Insert IR width (B)126 mm
Bore dia. (shaft diameter)120
Distance of attachment bolt holes (J)290 mm
Overall length (L)370 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)41 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)51 mm
OTHER FEATURES
Вес48 kg