• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCF326D1 - NTN

UCF326D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса115 mm
Total height (A0)146 mm
Flange thickness (A1)45 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)65 mm
Insert IR width (B)135 mm
Bore dia. (shaft diameter)130
Distance of attachment bolt holes (J)320 mm
Overall length (L)410 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)41 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)54 mm
OTHER FEATURES
Вес63 kg