• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCF328D1 - NTN

UCF328D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса125 mm
Total height (A0)161 mm
Flange thickness (A1)55 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)75 mm
Insert IR width (B)145 mm
Bore dia. (shaft diameter)140
Distance of attachment bolt holes (J)350 mm
Overall length (L)450 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)41 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)59 mm
OTHER FEATURES
Вес90 kg