• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFA202T20 - SNR

UCFA202T20

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса25,5 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца12 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности33,3 mm
B - Ширина внутреннего кольца31 mm
d - Диаметр вала15 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника15 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса102 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями78 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия40 mm
L - Ширина/диаметр корпуса60 mm
L1 - Ширина корпуса в месте прорези54 mm
N - Размер монтажного отверстия10 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,5 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m