Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC204-12G2L3
- FA204N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 25,5 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 12 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 33,3 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 31 mm |
d - Диаметр вала | 19,05 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 15 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 102 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 78 mm |
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия | 40 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 60 mm |
L1 - Ширина корпуса в месте прорези | 54 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 10 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 12,7 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 12,8 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 6,65 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,47 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |