• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFA205-15L4 - SNR

UCFA205-15L4

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса27 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца14 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности35,7 mm
B - Ширина внутреннего кольца34 mm
d - Диаметр вала23,813 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника16 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса125 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями98 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия51 mm
L - Ширина/диаметр корпуса68 mm
L1 - Ширина корпуса в месте прорези65 mm
N - Размер монтажного отверстия12 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника14,3 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность14 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность7,88 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,61 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов3,7 N-m