Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 31 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 14 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 40,2 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 38,1 mm |
d - Диаметр вала | 30,163 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 18 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 144 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 117 mm |
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия | 58 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 80 mm |
L1 - Ширина корпуса в месте прорези | 72 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 12 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 15,9 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 19,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 11,2 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 0,91 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 N-m |