Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, система уплотнений L4
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC207-23G2L4
- SCOU207-23
- FA207N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 34 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 16 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 44,4 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 42,9 mm |
d - Диаметр вала | 36,513 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 80 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 19 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H - Длина, ширина или диаметр корпуса | 161 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 130 mm |
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия | 66 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 90 mm |
L1 - Ширина корпуса в месте прорези | 82 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 15 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 17,5 mm |
Z - Ширина по крышке | 48,7 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 25,7 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 15,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 1,306 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |