• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFA210-31L3CC - SNR

UCFA210-31L3CC

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, трехкромочное уплотнение.

На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
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
А - Высота корпуса40 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца18 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности54,6 mm
B - Ширина внутреннего кольца51,6 mm
d - Диаметр вала49,213 mm
Dz - Наружный диаметр крышки100 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника22 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H - Длина, ширина или диаметр корпуса190 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями157 mm
J1 - Расстояние до центра прорезного отверстия76 mm
L - Ширина/диаметр корпуса115 mm
L1 - Ширина корпуса в месте прорези94 mm
N - Размер монтажного отверстия15 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника19 mm
Z - Ширина по крышке59,8 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность35,1 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность23,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес2,343 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов16,8 N-m