• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFC206T20CO - SNR

UCFC206T20CO

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, лабиринтное уплотнение, для применения при высоких температурах

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
А - Высота корпуса31 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца8 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности32,2 mm
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности23 mm
B - Ширина внутреннего кольца38,1 mm
d - Диаметр вала30 mm
Dz - Наружный диаметр крышки70 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника10 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр80 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями100 mm
L - Ширина/диаметр корпуса125 mm
N - Размер монтажного отверстия12 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника15,9 mm
Z - Ширина по крышке44,4 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность19,5 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность11,2 kN
Рабочая температура мин.-20 °C
Рабочая температура макс.200 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес1,314 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m