Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC210-30G2T04
- FC210N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | SNR |
| А - Высота корпуса | 40 mm |
| A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 14 mm |
| A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 42,6 mm |
| A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 28 mm |
| B - Ширина внутреннего кольца | 51,6 mm |
| d - Диаметр вала | 47,625 mm |
| e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 10 mm |
| G - Пресс-масленка | M6x1 |
| H3 - Центрирующий диаметр | 110 mm |
| J - Расстояние между монтажными отверстиями | 138 mm |
| L - Ширина/диаметр корпуса | 165 mm |
| N - Размер монтажного отверстия | 16 mm |
| S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 35,1 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 23,2 kN |
| Рабочая температура мин. | -40 °C |
| Рабочая температура макс. | 100 °C |
| ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
|---|---|
| Вес | 2,86 kg |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |