Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах.
На рисунке фланцевые подшипниковые узлы представлены с открытой крышкой. Выбранное вами изделие оснащено закрытой крышкой.
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC211-34G2T04
- SCC211
- FC211N
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 42 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 13 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 46,4 mm |
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 30 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 55,6 mm |
d - Диаметр вала | 53,975 mm |
Dz - Наружный диаметр крышки | 110 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 13 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H3 - Центрирующий диаметр | 125 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 150 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 185 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 22,2 mm |
Z - Ширина по крышке | 62,8 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 43,55 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 29,2 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 3,991 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 16,8 N-m |