Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- FC211D1
- UC211D1
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
PRODUCT DEFINITION | |
---|---|
Марка | NTN |
А - Высота корпуса | 43 mm |
Total height (A0) | 58,4 mm |
Flange thickness (A1) | 31 mm |
Distance from mounting surface to raceway (A2) | 13 mm |
Centering height (A3) | 12 mm |
Insert IR width (B) | 55,6 mm |
Bore dia. (shaft diameter) | 55 |
H3 - Центрирующий диаметр | 125 mm |
Pitch dia. of attachment bolt holes (J) | 150 mm |
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1) | 106,1 mm |
Overall length (L) | 185 mm |
Dia. of attachment bolt hole (N) | 19 mm |
Distance IR face - middle of bearing raceway (S) | 22,2 mm |
OTHER FEATURES | |
---|---|
Вес | 4 kg |