• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFC212D1 - NTN

UCFC212D1

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем

Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.

Этот комплектацич содержит следующие артикулы

  • FC212D1
  • UC212D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
МаркаNTN
А - Высота корпуса48 mm
Total height (A0)68,7 mm
Flange thickness (A1)36 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)17 mm
Centering height (A3)12 mm
Insert IR width (B)65,1 mm
Bore dia. (shaft diameter)60
H3 - Центрирующий диаметр135 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)160 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)113,1 mm
Overall length (L)195 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)19 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)25,4 mm
OTHER FEATURES
Вес4,9 kg