Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC214-43G2T04
- FC214
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 52 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 16 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 61,4 mm |
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 38 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 74,6 mm |
d - Диаметр вала | 68,263 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 17 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
H3 - Центрирующий диаметр | 150 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 177 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 215 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 19 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 30,2 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 62 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 45 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 6,29 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 27,1 N-m |