Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC216G2T04
- FC216
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 58 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 18 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 67,3 mm |
A4 - Высота корпуса от монтажной поверхности | 42 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 82,6 mm |
d - Диаметр вала | 80 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | 18 mm |
G - Пресс-масленка | M10x1 |
H3 - Центрирующий диаметр | 170 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 200 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 240 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 23 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 33,3 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 72,5 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 54,2 kN |
Рабочая температура мин. | -40 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 8,94 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 33 N-m |