• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Фланцевые

UCFCE202T04 - SNR

UCFCE202T04

Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем, для применения при низких температурах
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
А - Высота корпуса18 mm
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца8 mm
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности16,3 mm
A3 - Глубина центрирования / размер фаски2 mm
B - Ширина внутреннего кольца31 mm
d - Диаметр вала15 mm
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника-2 mm
G - Пресс-масленкаM6x1
H3 - Центрирующий диаметр62 mm
J - Расстояние между монтажными отверстиями78 mm
L - Ширина/диаметр корпуса100 mm
N - Размер монтажного отверстия9 mm
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника12,7 mm
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность12,8 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность6,65 kN
Рабочая температура мин.-40 °C
Рабочая температура макс.100 °C
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ
Вес0,57 kg
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов5,5 N-m