Корпус из серого чугуна, радиальный корпусной шарикоподшипник с установочными винтами, уплотнение с маслоотражателем
Самоцентрирующиеся подшипниковые узлы с различными вариантами крепления и корпусами из чугуна, нержавеющей стали или пластика.
Этот комплектацич содержит следующие артикулы
- UC.208-24.G2
- FCE208
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | SNR |
А - Высота корпуса | 23 mm |
A1 - Высота основания корпуса / высота фланца | 11,5 mm |
A2 - Общая высота (корпус + вставка) от монтажной поверхности | 29,2 mm |
A3 - Глубина центрирования / размер фаски | 2 mm |
B - Ширина внутреннего кольца | 49,2 mm |
d - Диаметр вала | 38,1 mm |
e - Расстояние от монтажной поверхности до центра подшипника | -1 mm |
G - Пресс-масленка | M6x1 |
H3 - Центрирующий диаметр | 100 mm |
J - Расстояние между монтажными отверстиями | 120 mm |
L - Ширина/диаметр корпуса | 145 mm |
N - Размер монтажного отверстия | 11,5 mm |
S - Расстояние передняя сторона/центр подшипника | 19 mm |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 29,6 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 18,2 kN |
Рабочая температура мин. | -20 °C |
Рабочая температура макс. | 100 °C |
ДРУГИЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Вес | 1,68 kg |
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 8 N-m |